Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Volumen del producto (l):
192
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Tambores
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Resina de hidrocarburos de dos componentes
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Protección mecánica y aislamiento
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme