Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Muescas
-
Corriente nominal típica (A):
25
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 12
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
2.4 mm [ .094 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
1250
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)
-
Contacto preferido del cliente :
Sí