Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
Características del tipo de producto
-
Altura de etiqueta imprimible :
37.5 mm [ 1.5 in ]
-
Código de identificación de tubos :
PNEU (Neumática)
Dimensiones
-
Ancho de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura de producto :
74.93 mm [ 3 in ]
-
Diámetro del tubo compatible (mín.) :
7.9 mm [ .312 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Rollo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliéster transparente