Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Clase de etiqueta imprimible :
Grado militar
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Fijación mecánica
-
Número de orificios de retención de unión :
4
Dimensiones
-
Altura de producto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión :
Matriz de puntos
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250