Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Canales y clips
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Casquillo, manga
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica, Agua salada, Agua contaminada, Lluvia, Humedad
-
Tipo de hidrófugo :
Hidrocarburos, Aceite para transformadores
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1
Otro
-
Uso de producto :
Reparación de la cubierta del cable, Recubrimiento del cable
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subterráneo
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
56 mm [ 2.204 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
2.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
203 mm [ 7.992 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
50
-
Longitud del producto :
250 mm [ 9.846 in ]