Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Transformador diferencial de variación rotativa (RVDT)
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
M12 de 5 pines
Características eléctricas
-
Corriente de entrada (máx.) (mA):
25
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
99
-
Material de caja :
Aluminio
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Servo Groove
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
5.46 mm [ .215 in ]
-
Diámetro del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 10 VDC
Otro
-
Rango angular (°):
0 – 120
-
No linealidad ± (%):
0.1
-
Tipo de rodamiento :
Bola