Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta/Cable
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
8.7/15(17.5)
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico (XLPE)
-
Número de aletas :
1
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
No
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 240
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
IV
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés