Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Azul, Rojo, Amarillo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Aleación de cobre de alta resistencia recubierta de plata
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (in):
.012
-
Diámetro externo de cable :
0.02 mm [ .044 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
38
-
Calibre del cable (AWG):
30
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme