Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Longitud de conexión (mm):
340
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
70 – 240
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
23 – 32.6 mm [ .905 – 1.283 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico