Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
KX 3B, KX 22A
-
Forma del conector :
Hexagonal
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Interfaz de RF :
SMB
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
Características de la configuración
-
Número de contactos coaxiales :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
Características del contacto
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura y abrazadera
Fijación mecánica
-
Detención :
Sin
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Método de captivación de contacto RF :
Soldadura
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca hexagonal
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Longitud del producto :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
1 – 2.6 mm [ .039 – .102 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
100
Otro
-
Material de arandela de presión :
Latón
-
Grado :
Para uso profesional
-
Características adicionales :
Protección de pines
-
Material dieléctrico :
PTFE