Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
13.75 mm [ .541 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 28
-
Calibre del cable (mm²):
.0509 – .081
-
Altura del conector :
6.74 mm [ .265 in ]
-
Distancia entre filas :
3.3 mm [ .13 in ]
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1, 75
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme