Carcasas de cable para conexiones de placa de circuito impreso

Ofrecemos una variedad de carcasas de alambre diseñada específicamente para acoplarse a nuestros cabezales y receptáculos. Seleccione exactamente las opciones que necesita para su aplicación. Ofrecemos codificación de colores, opciones de materiales, funciones de bloqueo, llaves y más. Las familias de productos incluyen conectores de alimentación económica (EP), conectores Grace Inertia, conectores que cumplen con los estándares RAST, conectores Positive Lock, conectores de doble bloqueo de señal, conectores MTA y más.

Conectores Grace Inertia

Descripción general del producto

La nueva generación de conectores Grace Inertia de TE con paso de 2.5 mm, Grace Inertia 2.5, presenta conceptos de diseño avanzado que permiten lograr una conexión más estable, fiable y duradera. 

Conectores RAST

Descripción general del producto

Estos cabezales de línea central de 2.5 mm y 5 mm que cumplen con los estándares de RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir los costos para el cliente al mismo tiempo que cumplen con los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. 

Conectores de alimentación económica (EP)

Descripción general del producto

Los conectores de alimentación económica avanzada (EP) II y EP 2.5 ofrecen más beneficios que el diseño probado de EP en el que se basan. 

Conectores únicos de doble bloqueo

Descripción general del producto

Los conectores de doble bloqueo de señal (2.5 SDL) de paso de línea central de 2.5 mm [.098"] son conectores compactos de una sola fila disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. 

Conectores Positive Lock

Descripción general del producto

Los receptáculos Positive Lock están diseñados específicamente para facilitar el montaje y asegurar la retención a las pestañas de acoplamiento. Estas características son alcanzables gracias a la fuerza de inserción reducida del producto y el hoyuelo de bloqueo.

Conectores MTA

Descripción general del producto

La terminación masiva de cables proporciona un menor costo aplicado ya que reduce drásticamente el contenido de mano de obra de prácticamente cualquier conjunto de cables o arneses necesario. 

Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto