Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
20 mm [ .787 in ]
-
Altura del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Ancho del conector :
16.2 mm [ .638 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]
-
Distancia entre filas :
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación CSA :
LR 7189
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
500