Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia
2, 3, 4, 6
-
Número de posiciones de señal
0
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 6
-
Número de filas
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
300
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Natural, Rojo
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos
Matriz
-
Múltiples tipos de contacto
Sin
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
10
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon 6/6, Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Poliamida
-
Distancia entre pines (mm)
5
-
Distancia entre pines (in)
.196, .197
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
15, 20, 25
-
Longitud del conector (in)
.591, .787, .984
-
Calibre del cable (CMA)
434.18 – 2466.91
-
Altura del conector (mm)
9.6, 15.8
-
Calibre del cable (AWG)
24 – 16
-
Longitud del conector (mm)
15, 20, 25
-
Altura del conector (mm)
9.6, 15.8
-
Altura del conector (in)
.378, .622
-
Calibre del cable (mm²)
.205 – 1.31
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]
-
Ancho del conector (mm)
16.2
-
Ancho del conector
16.2 mm [ .638 in ]
-
Distancia entre filas
6.2 mm [ .244 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221, '-22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia, Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Sin
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Grado UL
Reconocido
-
Clasificación CSA
Certificación, LR 7189
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente)., Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
500
-
Método de empaque
Bolsa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P8704-P729