Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
4
-
Posición de cavidad ciega :
1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 7, 8, 9
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
D
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
6.9 mm [ .272 in ]
-
Longitud del producto :
27.66 mm [ 1.089 in ]
-
Ancho de producto :
36.64 mm [ 1.443 in ]
-
Altura del conector :
33.57 mm [ 1.322 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
108
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Requiere mantenimiento :
Sí