Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
25
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje :
Sin accesorios
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal