Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
-
Distancia entre pines :
.64 mm [ .025 in ]
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
37
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Cavidad para soldadura
Fijación mecánica
-
Herraje para montaje :
Sin accesorios
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme