Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable :
Conductores aéreos preconectados
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
25
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme