Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Voltaje de entrada (VDC):
12
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Resistencia de bobina (Ω):
115
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.252
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 125
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
No polarizado, monoestable
-
Tipo de corriente :
CC
-
Resistencia a los choques :
75 G, 6 m/s
-
Resistencia a la vibración :
30G's, 10 – 3000Hz