Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
1 de forma C, de un solo polo y doble tiro
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
8
-
Corriente nominal de contacto (A):
250
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de red :
1/4-20 UNC
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Par (principal) (in-lbs):
50
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
4/0
-
Calibre del cable (mm²):
98.3 – 117
-
Logitud de alambre para bobina :
381 mm [ 15 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Individual
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de alta tensión
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme