Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento :
Composición de carbono
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
-
Potencia nominal (W):
.25
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
1.5K
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Con terminales axiales
Características de la terminación
-
Material base de área de conexión :
Cobre
-
Número de conexiones :
2
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
6.3 x 2.4
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Amoníaco empaquetado