Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Correas de puesta a tierra
-
Configuración de material de carcasa :
Carcasa frontal de metal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
9
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
-
Material de elemento de proceso de ensamble :
Latón
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado :
.63 mm [ .025 in ]
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble :
Estaño
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
90