Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
27.5 mm [ 1.083 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.2
-
Altura del conector :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.1 – 1.5 mm [ .043 – .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250
-
Método de empaque :
Bolsa