Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
5
-
Potencia nominal de la bobina (W):
.2
-
Resistencia de bobina (Ω):
2880
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
30
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
5
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
5
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
5
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4 g [ .141 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi)
Dimensiones
-
Altura de producto :
15.01 mm [ .591 in ]
-
Longitud del producto :
20.39 mm [ .803 in ]
-
Ancho de producto :
7 mm [ .276 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
7.5 mm [ .295 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.15 – .2
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
14 – 15
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25