Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Múltiples tipos de contacto :
Sin
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Orejetas de montaje
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
11.8
-
Ancho del conector (mm):
9.8
-
Grosor de panel (recomendado) :
.8 – 2 mm [ .031 – .078 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación CSA :
Certificación, LR 7189
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
500