Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Conector de remache de una pieza para montaje en PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
10
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6
Dimensiones
-
Longitud del conector :
26 mm [ 1.02 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 22, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .35, .05 – .15
-
Altura del conector (in):
.14
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.57, 1.19 – 1.6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa