Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Número de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel sobre cobre
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.8 mm [ .11 in ]
Fijación mecánica
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Patas con pliegue
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto perpendicular
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Ninguno
-
Libre de halógenos :
Sí
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja