Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características de la configuración
-
Número de puertos :
3
-
Número de posiciones :
12
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Postes de ubicación
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Trabas
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PA 6T
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Distancia entre pines (mm):
2, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.078, .098
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
1500
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja