Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
164
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Expulsor :
Sin
-
Número de elementos de retención de montaje en PCB :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
8.7 g [ .307 oz ]
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.1
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
2.54
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
15
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 9T GF
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.39 mm [ .094 in ]
-
Grosor de PCB (compatible :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura del conector :
10 mm [ .394 in ]
-
Ancho del conector :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Longitud del conector :
89 mm [ 3.504 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Tipo de bus :
PCI Express
-
Generación PCI :
2 y 3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
30