Conectores PCI Express para CPU de próxima generación
Diseñado para CPU de próxima generación para un mejor escalamiento de aplicaciones del sistema y un mayor ancho de banda en servidores, almacenamiento, estaciones de trabajo y computadoras de escritorio, TE Connectivity (TE) ha proporcionado conectores electromecánicos de tarjeta (CEM) PCIe desde la primera generación hasta la quinta generación actual, que pueden cumplir con las especificaciones de PCI-SIG PCIe CEM.
NUEVO
Conectores PCIe Gen5 CEM
Para cumplir con la especificación de conectores PCI-SIG PCIe 5.0 CEM, TE presenta los conectores PCIe CEM de 5.ª generación con velocidades de datos que pueden alcanzar hasta las 32 gigatransferencias/segundo (GT/s) por par de señal diferencial. Estos nuevos productos de paso de 1,00 mm pueden permitir todas las generaciones de señalización de PCI Express y abordar las necesidades de un rendimiento de mayor velocidad. La ingeniería y producción global de TE puede convertirnos en un proveedor principal y permitir un soporte de muestras tempranas y una producción en masa más rápida con precios competitivos.
Características del producto
- Paso: 1,00 mm
- Velocidad de datos: hasta 32 GT/s
- Impedancia: 85 Ω
- Configuración del cabo: SMT vertical
- Pin: x16 (164P), x8 (98P), x4 (64P), x1 (36P)
- Carcasa: se usa plástico térmico de alta temperatura de bajo contenido de halógeno y que cumple con ROHS
Beneficios
- Mayor velocidad de datos con el doble de ancho de banda en comparación con los conectores PCIe Gen 4
- Compatible con versiones anteriores de productos PCIe Gen 4/3/2/1 en interfaz y tamaño
- Diseño más fácil de usar con múltiples configuraciones para admitir aplicaciones de ancho de banda extremo
- Ecológico con una carcasa con bajo contenido de halógeno
- Puede ser una solución única
- Disponibilidad temprana de muestras y precios competitivos
Mercados y aplicaciones
- Centro de datos
- Informática de alto rendimiento
- Inteligencia artificial
- Prueba y medición
- Industria automotriz
- Servidores
- Almacenamiento
- Estaciones de trabajo
- Sistemas integrados
- Computadoras industriales
- Routers
- Computadoras de escritorio
Conectores PCIe Gen 4 CEM
Admite velocidades de hasta 16 GT/s
Diseñados para CPU de próxima generación, permiten un mejor escalamiento de las aplicaciones del sistema y un mayor ancho de banda en servidores, almacenamiento, estaciones de trabajo y computadoras de escritorio. Estos conectores laterales de tarjeta cuentan con un paso de 1,00 mm para admitir todas las generaciones de diseños de señalización de PCI Express.
Los conectores de PCIe Gen 4 CEM de TE son compatibles con plataformas de última generación con mayor ancho de banda. Lea más sobre los beneficios y las características principales.
Características del producto
- Admite procesadores de última generación para un mejor escalado de aplicaciones del sistema y un mayor ancho de banda
- Disponible en una amplia variedad de configuraciones, incluidos los enlaces estándar x1, x4, x8, x16 (36/64/98/164 posiciones) según la especificación PCI-SIG CEM
- El paso de 1,00 mm es compatible con todas las generaciones de diseños de señalización PCI Express y admite 16 GT/s (generación 4), 8,0 GT/s (generación 3), 5,0 GT/s (generación 2) y 2,5 GT/s (generación 1)
- Espacio e interfaz de acoplamiento compatibles con versiones anteriores de cada generación