Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Conector IDC de una pieza para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
11
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
120
-
Método de empaque :
Bandeja