Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
3
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
12
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pata de retención
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Ancho del conector :
22.1 mm [ .87 in ]
-
Longitud del conector :
21.62 mm [ .85 in ]
-
Altura del conector :
9.35 mm [ .36 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Tubo
-
Cantidad por empaque :
23