Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posiciones  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  X

  • Color del producto  Natural, Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  Matriz

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .381, .76, 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 30, 80

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 8, 9.5, 12, 15

Características de la terminación

  • Longitud de pin  3.8 mm [ .149 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Clavija de soldadura, Pata de retención

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Ninguno

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster termoplástico relleno de vidrio, Sulfuro de polifenileno (PPS), Termoplástico relleno de vidrio

  • Distancia entre pines  3.81 mm [ .15 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 21.62, 25.43, 29.24, 33.05, 40.67, 48.29

  • Longitud del conector (in) .85, .851, 1, 1.15, 1.3, 1.6, 1.9

  • Ancho del conector (mm) 21.6, 22.1, 25.91

  • Ancho del conector (in) .85, .87, 1.02

  • Altura del conector (mm) 9.35, 15.93

  • Altura del conector (in) .36, .62, 3.68

  • Distancia entre filas  5.08 mm [ .2 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  10, 12, 15, 17, 19, 23, 60

  • Método de empaque  Caja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A75E

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.