Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta – Salida del cable
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA 66
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características del empaquetado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí