Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de fusible
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
-
Código de tamaño del producto :
2010
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal (W):
.5
-
Valor de resistencia (Ω):
33
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características de la terminación
-
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie :
Soldadura
-
Número de conexiones :
2
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
±500
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete