Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Protección de cables :
Con
-
Tipo de conector de clema :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
90°
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
11
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M2
-
Material del tornillo :
Latón
-
Material de recubrimiento de tornillo :
Níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100