Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Módulo de enchufe guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características de la configuración
-
Lugar de colocación de accesorio :
Placa frontal
-
Orientación de guía de codificación :
315°
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Pasivado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
VITA 46
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa