Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula :
Apilado
-
Factor de forma :
SFP+
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
80
-
Número de puertos :
4
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 2
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
16
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Material de recubrimiento de pin :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .032 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con disipadores de calor :
No
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) mejorado
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
Sí
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos