Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
3
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
Sin
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
900
-
Corriente nominal de contacto (A):
200
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.7
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2200
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
M8 Male
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Placa de montaje, Tornillo
-
Par (principal) (in-lbs):
78 - 98
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
72.3
-
Longitud del producto (mm):
80.5
-
Ancho de producto (mm):
62
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Características del empaquetado