Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector hembra M8
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail M8
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, azul, negro
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M8
-
Orientación del conector (extremo A) :
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Plástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.326
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Diámetro externo de cable :
5 mm [ .196 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12 :
Sensor/Actuador
-
Con protección :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
25
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m):
1.5
-
Configuración de ensamble de cables :
Un solo extremo