Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
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
Amarillo
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cromel
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Abrazadera de muelle
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Cierre
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
31.3 mm [ 1.23 in ]
-
Altura del conector :
11.05 mm [ .43 in ]
-
Longitud del conector :
15.2 mm [ .6 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 220 °C [ -4 – 428 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
54