Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Zinc
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
1
-
Con protección :
Sí