Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
250
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del empaquetado
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
0
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
0
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .34
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones