Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características incluidas del conector de iluminación :
Inspirado en Zhaga, No compatible con ópticas, No programable, Sin controlador en placa
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Compatibilidad LED :
Bridgelux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Cree CMT 1930, Everlight EAHP1919Wxx, Luminus CGM-14 GEN 4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN 4, Luminus CXM-11 GEN 3, Luminus CXM-11 GEN 4, Luminus CXM-14 GEN 3, Luminus CXM-14 GEN 4, Osram Serie s13, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Seoul SDWx2F1A, Seoul SDWx3F1C, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia