Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Inspirado en Zhaga, No compatible con ópticas, No programable, Sin controlador en placa
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Citizen CLL032, Citizen CLU 034, Citizen CLU 036, Citizen CLU038, Citizen CLU720, Citizen CLU721, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Edison Opto HE CR Serie 180, Edison Opto HE CR Serie 190, Edison Opto HM CR Serie 180, Edison Opto HM CR Serie 190, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lextar PB26U, Luminus CHM 14, Luminus CHM-14-AC00, Luminus CHM-14-AC10, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11-AC00, Luminus CXM-11-XH00
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia