Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector de cuña :
Cuña
-
Familia de productos :
AMPACT
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector de cuña (kV):
0 – 500
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de conductor (red) :
14.9 – 18.29 mm [ .586 – .72 in ]
-
Rango compatible de diámetros de conductor (derivación) :
4.12 – 6.53 mm [ .16 – .26 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
0 – 175
Operación/aplicación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Conexiones de transmisión y distribución aéreas
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de conector de cuña :
Mundial
Otro
-
Accesorios para pértiga de maniobra :
Sí
-
Cubierta aislada :
Sí