Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 5
-
Sistema de conectores :
De placa a componente
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de posiciones :
288
-
Orientación del módulo :
Vertical
-
Cantidad de llaves :
1
-
Cantidad de bahías :
2
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Tipo de eyector :
Giratorio
-
Tipo de llave del módulo :
DRAM
-
Material del pasador :
Nailon para alta temperatura
-
Ubicación del eyector :
Ambos extremos
-
Color del pasador :
Natural
-
Material del eyector :
Nailon para alta temperatura
-
Color del material del eyector :
Natural
-
Material de la característica de retención de la placa para circuitos impresos :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.3 µm [ 120 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
-
Estilo del zócalo :
DIMM
-
Tipo de enchufe para la memoria :
Tarjeta de memoria
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
.89 mm [ .035 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
-
Estilo de inserción :
Inserción directa
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Lengüeta
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
1 llave
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Ninguno
-
Ángulo de montaje :
Vertical
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Nailon para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.85 mm [ .033 in ]
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
21.3 mm [ .083 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
3 mm [ .118 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Datos de alta velocidad
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
640
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja