Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de la familia o sin sellar
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Diámetro de pin de conexión :
1 mm [ .039 in ]
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – 1.25
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.75, 1, 1.25
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7000
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)