Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio, En el terminal
-
Sellable
No, Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de la familia o sin sellar, Sello del grupo
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
1mm
-
Corriente nominal típica (A)
6, 15
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Tipo de terminal
Enchufe, Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
1 mm [ .039 in ]
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn), Oro (Au), Plata (Ag)
-
Diámetro de pin de conexión (mm)
1, 1.94
-
Diámetro de pin de conexión (in)
.039, .076
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.18 – 2.92, 1.77 – 2.46, 1.6 – 2.2, 1.6 – 1.9
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.063 – .087, .069 – .096, .063 – .075, .085 – .114
-
Calibre del cable (AWG)
20, 22, 20 – 18, 16 – 14, 18 – 16, 20 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
.5, .3 – .35, .5 – 2, .75 – 1.25, 1.25 – 2, .5 – .85
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
.3, .35, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
-
Longitud de terminal tab
16.25 mm [ .64 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
248, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125, -40 – 120
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257, -40 – 248
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
7000, 8000
Otro
-
Contacto preferido del cliente
No
-
Terminal transmite
0 – 24 A (potencia baja)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SU763-T273