Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
1.5
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de energía solar :
Conector de perforación de aislamiento
-
Estilo de conector solar :
Perforación
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme